Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2209 € - 0,2453 € 4 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1877 En stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 1496 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
0,2539 € - 0,2826 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 41 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 3358 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 400 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3601 € - 0,3802 € 12 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,4591 € - 0,4835 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1389 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle
0,3457 € - 0,3629 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,2453 € - 0,2453 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,3988 € - 0,4203 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 498 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10174807

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174845

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10175088

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175125

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174869

Gamme de prix
0,2826 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174890

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174937

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
56296 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175002

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
3358 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175057

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10175095

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174463

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174500

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174531

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1892 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174579

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1389 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10321898

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174913

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174951

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174906

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174944

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir