Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,5518 € - 0,6131 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,4216 € - 0,4958 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,3457 € - 0,3629 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,1244 € - 0,1536 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0881 € - 0,0979 € 19000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1244 € - 0,1536 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1244 € - 0,1536 € 2600 En stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,0574 € - 0,0638 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € 39720 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,4565 € - 0,5383 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,1244 € - 0,1536 € 5727 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1298 € - 0,2367 € 26167 En stock
4.0 mm
12.7 mm
0,2706 € - 0,3007 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3484 € - 0,3871 € 2138 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2209 € - 0,2453 € 680 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Femelle
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,0608 € - 0,0676 € 873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,0319 € - 0,0354 € 88563 En stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175026

Gamme de prix
0,6131 € - 0,5518 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175071

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174975

Gamme de prix
0,4958 € - 0,4216 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175019

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035634

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035641

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Female Thread

10035603

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm (L) Female Thread

10035566

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035597

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
12640 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm (L) Female Thread

10035672

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
39720 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174982

Gamme de prix
0,5383 € - 0,4565 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Female Thread

10035696

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
5727 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067642

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
26167 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370315

Gamme de prix
0,3007 € - 0,2706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370377

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
2138 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175194

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) Female Thread

10035542

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm (L) Female Thread

10035627

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
873 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Female Thread

10035665

Gamme de prix
0,0354 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
88563 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Female Thread

10035658

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel