Menu  Rechercher

Embout à lamelles 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir ABS

Cet embout rectangulaire est conçu pour les tubes rectangulaires. Il donne au tube une jolie finition et protège la pièce intérieure de la saleté et autres polluants tout en évitant les rayures ou dommages à la surface. Son format à lamelles facilite l’insertion et fournit un ajustement sécurisé. Il est de couleur noire et est fabriqué en ABS.
Référence Essentra :

20600129

Référence du fabricant:

20600129

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,2061 €
500 - 2499 0,1472 €
2500 + 0,1325 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

10,31 €

50 x 0,2061 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 60.0 mm
B 20.0 mm
T1 1.5 mm
Type 1
Matière complète Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter