Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7745 € - 1,6908 € | 5555 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1408 € - 2,6415 € | 3255 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4208 € - 3,1203 € | 138 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,35 € - 0,5681 € | 818 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8333 € - 1,0062 € | 9360 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PEBD
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,9639 € - 2,0242 € | 200 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6449 € - 1,3544 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,2275 € - 27,9657 € | 1403 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3595 € - 2,855 € | 12730 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PEBD
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1669 € - 0,1669 € | 2098 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,1231 € | 3000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6787 € - 5,0791 € | 300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8981 € - 2,6256 € | 9 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0656 € - 2,7024 € | 16806 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4921 € - 4,5195 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,1765 € - 2,9987 € | 996 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,35 € - 0,5681 € | 900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8709 € - 2,5395 € | 341 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,7178 € - 12,1669 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,574 € - 4,7779 € | 167 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1