Menu  Rechercher

Embout à lamelles 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287248

Référence du fabricant:

498701

3600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1231 €
1000 + 0,0586 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

12,31 €

100 x 0,1231 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Le produit 498701 remplace:

Patin rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD
Référence Essentra : 10448274
Référence du fabricant: 466541

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter