Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,1216 € - 0,2723 € 1250 En stock
25.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,1965 € - 0,4399 € 52900 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,6366 € - 1,1642 € 80 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,1086 € - 0,1518 € 2631 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0883 € - 0,1231 € 493 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0319 € - 0,0574 € 13500 En stock
12.0 mm
9.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,2451 € - 0,547 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Bleu
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1643 € - 0,2131 € 26925 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,5766 € - 1,211 € 1750 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,5337 € - 1,1208 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
19.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,1027 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,3486 € - 0,7803 € 2025 En stock
40.0 mm
16.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
7,1878 € - 13,1345 € 2736 En stock
150.0 mm
27.0 mm
Noir
PEBD
Granité
8.0 mm
0,5983 € - 0,6083 € 7450 En stock
60.0 mm
18.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,6083 € - 1,2775 € 650 En stock
60.0 mm
19.3 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
1,0818 € - 2,317 € 1755 En stock
80.0 mm
20.7 mm
Noir
PE
Poli
3.5 mm
1
0,089 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1018 € - 0,142 € 9000 En stock
13.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1086 € - 0,1518 € 62458 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1048 € - 0,1463 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Gamme de prix
0,4399 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
52900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Gamme de prix
1,1642 € - 0,6366 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
2631 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Gamme de prix
0,1231 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Gamme de prix
0,547 € - 0,2451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Gamme de prix
0,2131 € - 0,1643 €

Niveaux de stock
26925 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Gamme de prix
1,211 € - 0,5766 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Gamme de prix
1,1208 € - 0,5337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Gamme de prix
0,1232 € - 0,1027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
2025 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Gamme de prix
13,1345 € - 7,1878 €

Niveaux de stock
2736 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Gamme de prix
0,6083 € - 0,5983 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Gamme de prix
1,2775 € - 0,6083 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Gamme de prix
2,317 € - 1,0818 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Gamme de prix
0,1243 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Gamme de prix
0,142 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
62458 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm