Menu  Rechercher

Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en PE.
Référence Essentra :

10377000

Référence du fabricant:

461303

7450 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 2499 0,6083 €
2500 + 0,5983 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

30,42 €

50 x 0,6083 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 60.0 mm
h 18.5 mm
h1 5.8 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter