Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1327 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marron
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4304 € - 0,9483 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,872 € - 1,0274 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 1,0531 € - 2,4556 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,7805 € - 1,9283 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,3191 € - 11,5618 € | 592 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,7281 € - 8,3719 € | 60 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 200 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 700 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 3,2139 € - 7,1107 € | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0653 € - 0,1377 € | 250 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1763 € | 7000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0543 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,9416 € - 2,2963 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9416 € - 1,9833 € | 1095 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0543 € - 0,1146 € | 12000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer