Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,9235 € - 2,2524 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
22.0 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,9592 € - 2,4291 € 525 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
0,4304 € - 0,9483 € 5 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1991 € - 0,4592 € 1050 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,1852 € - 0,3357 € 3393 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
1,9362 € - 4,1246 € 20 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,2883 € - 0,7076 € 1400 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,1374 € - 0,2887 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,5652 € - 1,2497 € 6327 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,6026 € - 1,3329 € 1344 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € 5900 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,4067 € - 0,8915 € 850 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,298 € - 0,5446 € 15943 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2201 € - 0,4025 € 4776 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1406 € - 0,2954 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1741 € - 0,3189 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,121 € - 0,2395 € 15000 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,4067 € - 0,8915 € 408 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
1,2253 € - 4,7778 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,8608 € - 1,6855 € 3000 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Gamme de prix
2,2524 € - 0,9235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Gamme de prix
2,4291 € - 0,9592 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Gamme de prix
0,9483 € - 0,4304 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Gamme de prix
0,4592 € - 0,1991 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Gamme de prix
0,3357 € - 0,1852 €

Niveaux de stock
3393 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Gamme de prix
4,1246 € - 1,9362 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Gamme de prix
0,7076 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Gamme de prix
0,2887 € - 0,1374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Gamme de prix
1,2497 € - 0,5652 €

Niveaux de stock
6327 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Gamme de prix
1,3329 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
1344 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Gamme de prix
0,8915 € - 0,4067 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Gamme de prix
0,5446 € - 0,298 €

Niveaux de stock
15943 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Gamme de prix
0,4025 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
4776 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Gamme de prix
0,3189 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Gamme de prix
0,2395 € - 0,121 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Gamme de prix
0,8915 € - 0,4067 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Gamme de prix
1,6855 € - 0,8608 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm