Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,3357 € - 0,7079 € 3600 En stock
60.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0394 € - 0,083 € 4500 En stock
13.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,0998 € - 0,2097 € 45600 En stock
22.2 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,0829 € - 0,1747 € 1900 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2688 € - 0,5675 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1588 € - 0,3949 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0887 € - 0,1869 € 700 En stock
28.5 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,1476 € - 0,313 € 8100 En stock
38.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,0829 € - 0,1747 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2688 € - 0,5675 € 50 En stock
50.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0961 € - 0,2024 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4861 € - 1,0238 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0238 € - 0,1024 € 4250 En stock
12.7 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0572 € - 0,1413 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0466 € - 0,1082 € 900 En stock
18.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0509 € - 0,1072 € 5000 En stock
15.8 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,3357 € - 0,7079 € 5560 En stock
60.0 mm
14.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,1022 € - 0,2147 € Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0572 € - 0,1413 € 400 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1299 € - 0,351 € 400 En stock
41.3 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • sur 28
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10075357

Gamme de prix
0,7079 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Noir

10075395

Gamme de prix
0,083 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Noir

10075432

Gamme de prix
0,2097 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
45600 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076736

Gamme de prix
0,1747 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076842

Gamme de prix
0,5675 € - 0,2688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076972

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Noir

10075500

Gamme de prix
0,1869 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Noir

10075579

Gamme de prix
0,313 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076309

Gamme de prix
0,1747 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076453

Gamme de prix
0,5675 € - 0,2688 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Embout à lamelles rond 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10075807

Gamme de prix
0,2024 € - 0,0961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 76.2 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Blanc

10075869

Gamme de prix
1,0238 € - 0,4861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076682

Gamme de prix
0,1024 € - 0,0238 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10075227

Gamme de prix
0,1413 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10079157

Gamme de prix
0,1082 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Gamme de prix
0,1072 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Noir

10075654

Gamme de prix
0,7079 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
5560 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm PELD - PIR Blanc

10075715

Gamme de prix
0,2147 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10075760

Gamme de prix
0,1413 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10079195

Gamme de prix
0,351 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir