Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
3700 En stock
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
2917 En stock
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
300 En stock
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
245 En stock
65.0 mm
21.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
160 En stock
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,2883 € - 0,7059 € 7123 En stock
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
567 En stock
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
2626 En stock
26.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
39716 En stock
27.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
3190 En stock
30.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
30 En stock
65.0 mm
21.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
3304 En stock
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1994 € - 0,3658 € 3900 En stock
28.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
128 En stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,1893 € - 0,3977 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
5.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
37 En stock
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
2,2009 € - 7,961 € 625 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
2556 En stock
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
550 En stock
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • sur 28
Embout à lamelles rond 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183311


Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183359


Niveaux de stock
2917 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10183687


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Gris

10183724


Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Gris

10183755


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10330807

Gamme de prix
0,7059 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
7123 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Gris

10183601


Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Gris

10183649


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183380


Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10183427


Niveaux de stock
39716 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183458


Niveaux de stock
3190 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Blanc

10183717


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183342


Niveaux de stock
3304 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Blanc

10330760

Gamme de prix
0,3658 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Gris

10183786


Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Gamme de prix
0,3977 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Noir

10183946


Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PELD - PIR Blanc

10076217

Gamme de prix
7,961 € - 2,2009 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10183489


Niveaux de stock
2556 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183519


Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris