Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,1227 € - 0,2842 € 16050 En stock
21.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,1387 € - 0,1621 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
0,2611 € - 0,6373 € 12000 En stock
55.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,1112 € - 0,2631 € 75 En stock
31.7 mm
PELD - PIR
16.0 mm
4
0,0927 € - 0,2197 € 7200 En stock
28.5 mm
PELD - PIR
16.0 mm
4
0,8352 € - 1,7052 € 5525 En stock
90.0 mm
20.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,1681 € - 0,3904 € 9100 En stock
24.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
1.0 mm
0,0386 € - 0,0815 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1613 € - 0,4133 € Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,1714 € - 2,4601 € 125 En stock
65.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1872 € - 0,4334 € 200 En stock
45.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3321 € - 0,9014 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0725 € - 0,1007 € 4250 En stock
15.8 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0619 € - 0,3784 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1268 € - 0,1277 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0623 € - 0,1254 € 1350 En stock
18.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1613 € - 0,171 € 1200 En stock
25.4 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1196 € - 0,1277 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1367 € - 0,171 € 600 En stock
25.4 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0942 € - 0,2708 € 700 En stock
22.2 mm
PELD - PIR
16.0 mm
4
  • sur 28
Embout à lamelles rond 21.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Noir

10258187

Gamme de prix
0,2842 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
16050 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

10450642

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Noir

10258101

Gamme de prix
0,6373 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rond Embout à lamelles rond 31.7 mm 16 Noir PELD - PIR

10092743

Gamme de prix
0,2631 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Matière
    PELD - PIR
Rond Embout à lamelles rond 28.5 mm 16 Noir PELD - PIR

10092781

Gamme de prix
0,2197 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Matière
    PELD - PIR
Embout à lamelles rond 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Noir

10258149

Gamme de prix
1,7052 € - 0,8352 €

Niveaux de stock
5525 En stock
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PEBD Noir

10258095

Gamme de prix
0,3904 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
9100 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10075173

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond Gris clair PELD - PIR

10080498

Gamme de prix
0,4133 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Embout à lamelles rond 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Gris

10121627

Gamme de prix
2,4601 € - 1,1714 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Gamme de prix
0,4334 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Gamme de prix
0,9014 € - 0,3321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Gamme de prix
0,1007 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Rouge
Embout à lamelles rond 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Gris

10121757

Gamme de prix
0,3784 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PELD - PIR Jaune

10081556

Gamme de prix
0,1277 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Jaune
Embout à lamelles rond 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PELD - PIR Jaune

10081501

Gamme de prix
0,1254 € - 0,0623 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Jaune
Embout à lamelles rond 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Jaune

10081204

Gamme de prix
0,171 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Jaune
Embout à lamelles rond 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PELD - PIR Marron

10081594

Gamme de prix
0,1277 € - 0,1196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Marron
Embout à lamelles rond 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Marron

10081242

Gamme de prix
0,171 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Marron
Rond Embout à lamelles rond 22.2 mm 16 Noir PELD - PIR

10072004

Gamme de prix
0,2708 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Matière
    PELD - PIR