Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,0757 € - 0,1056 € 1363 En stock
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2788 € - 0,7062 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,078 € - 0,1088 € 7698 En stock
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1436 € - 0,1675 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1,8591 € - 4,5248 € 258 En stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,1858 € - 0,3903 € 498 En stock
30.0 mm
5.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5317 € - 1,1701 € 357 En stock
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9063 € - 2,652 € 30 En stock
60.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
1,4763 € - 4,4974 € 546 En stock
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,5317 € - 1,1701 € 11643 En stock
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9335 € - 2,7315 € 874 En stock
60.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
1,5206 € - 4,6324 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
2,1598 € - 7,8125 € 625 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
8,6942 € - 10,7994 € 37 En stock
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
1,3109 € - 3,9506 € 40 En stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
1,3109 € - 3,9506 € 834 En stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
0,359 € - 0,7599 € 80 En stock
60.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1398 € - 0,2548 € 6887 En stock
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1558 € - 0,287 € 3404 En stock
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1788 € - 0,328 € 1442 En stock
26.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • sur 28
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183137

Gamme de prix
0,1056 € - 0,0757 €

Niveaux de stock
1363 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Noir

10093269

Gamme de prix
0,7062 € - 0,2788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183144

Gamme de prix
0,1088 € - 0,078 €

Niveaux de stock
7698 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10261316

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Gris

10183786

Gamme de prix
4,5248 € - 1,8591 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Gamme de prix
0,3903 € - 0,1858 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Blanc

10183656

Gamme de prix
1,1701 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Blanc

10183700

Gamme de prix
2,652 € - 0,9063 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Blanc

10183731

Gamme de prix
4,4974 € - 1,4763 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10183663

Gamme de prix
1,1701 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
11643 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Gris

10330814

Gamme de prix
2,7315 € - 0,9335 €

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Noir

10330838

Gamme de prix
4,6324 € - 1,5206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PELD - PIR Blanc

10076217

Gamme de prix
7,8125 € - 2,1598 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Noir

10183946

Gamme de prix
10,7994 € - 8,6942 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Blanc

10183762

Gamme de prix
3,9506 € - 1,3109 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Gris

10183779

Gamme de prix
3,9506 € - 1,3109 €

Niveaux de stock
834 En stock
Caractéristiques
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Patin rond 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10121016

Gamme de prix
0,7599 € - 0,359 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10183304

Gamme de prix
0,2548 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
6887 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183342

Gamme de prix
0,287 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
3404 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183397

Gamme de prix
0,328 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
1442 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris