Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,2578 € - 0,2865 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,1345 € - 0,1495 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0947 € - 0,1052 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0988 € - 0,1098 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1108 € - 0,1231 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1538 € - 0,1709 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1815 € - 0,2017 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,1289 € - 0,1432 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,1108 € - 0,1231 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,2189 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,4493 € - 0,4993 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,7409 € - 0,8232 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,1289 € - 0,1432 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,1148 € - 0,1275 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,1815 € - 0,2017 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,2453 € - 0,2725 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,2453 € - 0,2725 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,3482 € - 0,3869 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,1409 € - 0,1566 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1227 € - 0,1364 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris PELD - PIR

20777289

Gamme de prix
0,2865 € - 0,2578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20775971

Gamme de prix
0,1495 € - 0,1345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Gris PELD - PIR

20776114

Gamme de prix
0,1052 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Gris PELD - PIR

20776039

Gamme de prix
0,1098 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20776145

Gamme de prix
0,1231 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20776367

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PELD - PIR

20776497

Gamme de prix
0,2017 € - 0,1815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Blanc PELD - PIR

20776176

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20776152

Gamme de prix
0,1231 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PELD - PIR

20776527

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Blanc PELD - PIR

20776756

Gamme de prix
0,4993 € - 0,4493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Embout à lamelles rond 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

20776893

Gamme de prix
0,8232 € - 0,7409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Gris PELD - PIR

20776169

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Gris PELD - PIR

20776268

Gamme de prix
0,1275 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PELD - PIR

20776503

Gamme de prix
0,2017 € - 0,1815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PELD - PIR

20776541

Gamme de prix
0,2725 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PELD - PIR

20776534

Gamme de prix
0,2725 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

20776718

Gamme de prix
0,3869 € - 0,3482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20776299

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 57.2 mm 1.2 mm- 2.7 mm Gris PELD - PIR

20776329

Gamme de prix
0,1364 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.7 mm