Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776169
20776169
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 700 - 3499 | 0,1432 € |
| 3500 + | 0,1289 € |
| D | 1.969 in |
|---|---|
| D | 50.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.177 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 4.5 mm |
| Matière complète | Polyéthylène basse densité |
| Couleur | Gris |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Matière | PELD - PIR |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer