Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
14,4604 € - 29,8643 € 18 En stock
2.0 mm
M16
Noir
PA
40.0 mm
3,7312 € - 6,3276 € 800 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
7,0683 € - 10,4377 € 20 En stock
1.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
1,0025 € - 2,4749 € 750 En stock
1.5 mm
M8
Noir
PA
30.0 mm
0,7624 € - 0,9533 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,5772 € - 1,5139 € 2660 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Acier
0,8476 € - 1,78 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
M8
Naturel
Acier
0,2036 € - 0,4277 € 1500 En stock
M6
Noir
PEHD
0,911 € - 1,913 € 1520 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
Acier
0,2283 € - 0,4794 € 15500 En stock
M8
Noir
PEHD
0,2611 € - 0,5483 € 13400 En stock
M8
Noir
PEHD
0,3417 € - 0,7176 € 17750 En stock
M10
Noir
PEHD
1,0264 € - 1,2855 € 530 En stock
2.0 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
1,9571 € - 3,8734 € 1350 En stock
2.0 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
0,4483 € - 0,9416 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEHD
0,6885 € - 1,4459 € 5740 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Acier
0,9532 € - 2,0017 € 2000 En stock
1.2 mm
M8
Naturel
Acier
14,4604 € - 29,8643 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
22,4299 € - 46,3045 € 16 En stock
2.0 mm
M20
Noir
PA
50.0 mm
4,2804 € - 8,9888 € 186 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
  • sur 8
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M16
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163931

Gamme de prix
6,3276 € - 3,7312 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Insert taraudé 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163962

Gamme de prix
10,4377 € - 7,0683 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289884

Gamme de prix
2,4749 € - 1,0025 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Gamme de prix
0,9533 € - 0,7624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé 1.0 mm Acier

10291825

Gamme de prix
1,5139 € - 0,5772 €

Niveaux de stock
2660 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé 1.2 mm Acier

10291849

Gamme de prix
1,78 € - 0,8476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Gauge
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286135

Gamme de prix
0,4277 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 1.5 mm Acier

10291863

Gamme de prix
1,913 € - 0,911 €

Niveaux de stock
1520 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286159

Gamme de prix
0,4794 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
15500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286173

Gamme de prix
0,5483 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
13400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286197

Gamme de prix
0,7176 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
17750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Gamme de prix
1,2855 € - 1,0264 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Gamme de prix
3,8734 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286210

Gamme de prix
0,9416 € - 0,4483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 1.0 mm Acier

10291818

Gamme de prix
1,4459 € - 0,6885 €

Niveaux de stock
5740 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé 1.2 mm Acier

10291856

Gamme de prix
2,0017 € - 0,9532 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Gamme de prix
29,8643 € - 14,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Gamme de prix
46,3045 € - 22,4299 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M20
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163955

Gamme de prix
8,9888 € - 4,2804 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099