Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9407 € - 1,2981 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,765 € - 1,0557 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Charge moyenne
|
|||
| 1,9452 € - 2,6844 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 0,9447 € - 1,3036 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
67.9 Nmm
67.9 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
944.0 N
944.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 1,284 € - 1,772 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
30.8 Nmm
30.8 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
848.0 N
848.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,2247 € - 3,0702 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
916.0 N
916.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 3,6202 € - 4,9959 € | Demander le délai de livraison ici |
2.394 in
60.8 mm
|
12.8 Nmm
12.8 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
864.0 N
864.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 3,2385 € - 4,4692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Bleu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 2,0079 € - 2,771 € | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
49.0 Nmm
49.0 Nmm
|
Bleu
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
1581.0 N
1581.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 1,4793 € - 2,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,5774 € - 4,9368 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 0,87 € - 1,2006 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 1,8734 € - 2,5854 € | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 2,445 € - 3,3742 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
17.0 Nmm
17.0 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
891.0 N
891.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 7,6237 € - 10,5208 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 2,0373 € - 2,8046 € | Demander le délai de livraison ici |
0.693 in
17.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Bleu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1639.0 N
1639.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 2,2759 € - 3,1407 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
40.8 Nmm
40.8 Nmm
|
Bleu
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1552.0 N
1552.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 18,5484 € - 23,742 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
104.5 Nmm
104.5 Nmm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
5641.0 N
5641.0 N
|
Light Duty
|
||
| 28,5991 € - 36,6068 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer