Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2504 € - 18,2856 € | Demander le délai de livraison ici |
2.398 in
60.9 mm
|
60.7 Nmm
60.7 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
4398.0 N
4398.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,7768 € - 10,732 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,7536 € - 20,1646 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,5081 € - 29,6811 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
56.2 Nmm
56.2 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.535 in
115.2 mm
|
6474.0 N
6474.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5681 € - 7,684 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,7964 € - 16,2791 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,753 € - 20,1638 € | Demander le délai de livraison ici |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,3904 € - 7,4388 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,5752 € - 11,8338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,0248 € - 17,9742 € | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
96.8 Nmm
96.8 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.654 in
67.4 mm
|
6522.0 N
6522.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,2682 € - 11,4102 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
123.6 Nmm
123.6 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
4549.0 N
4549.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,3811 € - 14,3259 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
81.7 Nmm
81.7 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
4478.0 N
4478.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,7294 € - 23,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
40.2 Nmm
40.2 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
4501.0 N
4501.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,9955 € - 24,3142 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
335.1 Nmm
335.1 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
8880.0 N
8880.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
197.0 Nmm
197.0 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
6167.0 N
6167.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 9,4902 € - 13,0965 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,0093 € - 17,9528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.346 in
34.2 mm
|
214.6 Nmm
214.6 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
9164.0 N
9164.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,9391 € - 15,096 € | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
69.2 Nmm
69.2 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
4403.0 N
4403.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5124 € - 7,6071 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 41,7568 € - 57,6245 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
77.4 Nmm
77.4 Nmm
|
Bleu
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
8835.0 N
8835.0 N
|
Charge moyenne
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer