Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7216 € - 64,4758 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Bleu
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 7,2044 € - 9,9421 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 13,1923 € - 18,2054 € | Demander le délai de livraison ici |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 3,9456 € - 5,4395 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 7,0532 € - 9,7335 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 16,1827 € - 20,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
64.3 Nmm
64.3 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.469 in
88.1 mm
|
5660.0 N
5660.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 3,5621 € - 4,9157 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 10,8233 € - 14,9362 € | Demander le délai de livraison ici |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 8,4539 € - 11,6664 € | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 10,4311 € - 14,395 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 7,1363 € - 9,8481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
373.8 Nmm
373.8 Nmm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
8708.0 N
8708.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 6,9351 € - 9,5705 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
63.5 Nmm
63.5 Nmm
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
3395.0 N
3395.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 23,1184 € - 29,5916 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
132.7 Nmm
132.7 Nmm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.642 in
67.1 mm
|
8901.0 N
8901.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 15,673 € - 20,0614 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 10,2123 € - 14,093 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
132.5 Nmm
132.5 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
5669.0 N
5669.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 10,8462 € - 14,9678 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 12,0653 € - 16,6501 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 8,1564 € - 11,2559 € | Demander le délai de livraison ici |
0.878 in
22.3 mm
|
314.0 Nmm
314.0 Nmm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
8382.0 N
8382.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 13,7699 € - 19,0025 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
537.1 Nmm
537.1 Nmm
|
Jaune
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
13428.0 N
13428.0 N
|
Usage très intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer