Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6528 € - 27,7156 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
154.0 Nmm
154.0 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.276 in
57.8 mm
|
8904.0 N
8904.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 37,5506 € - 51,8199 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
9136.0 N
9136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,9687 € - 28,12 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 96,8039 € - 123,909 € | Demander le délai de livraison ici |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,86 € - 24,1408 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,9039 € - 1,2474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 130,6597 € - 167,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
128.0 Nmm
128.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15616.0 N
15616.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,8304 € - 2,526 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
474.0 N
474.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 1,4384 € - 1,985 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Usage très intensif
|
|||
| 1,1666 € - 1,61 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
16.8 Nmm
16.8 Nmm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
272.0 N
272.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 1,5718 € - 2,1691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 0,6588 € - 0,9091 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
487.0 N
487.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 66,87 € - 76,2319 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
333.0 Nmm
333.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
15285.0 N
15285.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 74,908 € - 85,3951 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
269.0 Nmm
269.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
15199.0 N
15199.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 103,4977 € - 117,9874 € | Demander le délai de livraison ici |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 31,3191 € - 43,2203 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 54,50 € - 62,13 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,9536 € - 1,3159 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Usage très intensif
|
||
| 86,1488 € - 98,2097 € | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer