Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10445327
1218610
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,526 € |
| 50 - 99 | 2,2158 € |
| 100 - 199 | 1,9734 € |
| 200 + | 1,8304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 0.492 in |
|---|---|
| Ø trou | 12.5 mm |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Déviation maximale | 28.5 mm |
| Déviation maximale | 1.122 in |
| Force maximale | 474.0 N |
| Force maximale | 474.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 19.0 mm |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.748 in |
| Force de fonctionnement maximale | 316.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 316.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 0.508 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 12.9 mm |
| Longueur totale | 76.0 mm |
| Longueur totale | 2.992 in |
| Diamètre tige | 0.276 in |
| Diamètre tige | 7.0 mm |
| Raideur de ressort | 16.6 Nmm |
| Raideur de ressort | 16.6 Nmm |
| Couleur | Jaune |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Usage très intensif |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer