Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
41,4532 € - 57,2054 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
41.0 Nmm
Vert
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
33,9115 € - 43,4067 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
118.1 Nmm
Vert
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
3,8945 € - 5,3745 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
38.6 Nmm
Vert
32.0 mm
57.5 mm
2220.0 N
Light Duty
2,1877 € - 3,0191 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
91.8 Nmm
Vert
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
8,7537 € - 12,0801 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
23.8 Nmm
Vert
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Light Duty
0,5993 € - 0,827 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
11.7 Nmm
Bleu
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
0,725 € - 1,0005 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
5.5 Nmm
Bleu
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
0,5929 € - 0,8182 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
18.7 Nmm
Bleu
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
24,4883 € - 31,345 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
56.9 Nmm
Vert
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
38,2634 € - 52,8035 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
26.8 Nmm
Vert
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
3,5535 € - 4,9039 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
104.6 Nmm
Vert
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
6,5065 € - 8,9789 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
48.6 Nmm
Vert
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
4,1074 € - 5,6682 € Demander le délai de livraison ici
55.6 mm
26.3 Nmm
Bleu
25.0 mm
60.1 mm
1579.0 N
Charge moyenne
8,7232 € - 12,038 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
11.6 Nmm
Bleu
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
Charge moyenne
2,838 € - 3,9165 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
87.5 Nmm
Bleu
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Light Duty
7,6169 € - 10,5114 € Demander le délai de livraison ici
71.2 mm
20.1 Nmm
Bleu
25.0 mm
76.6 mm
1542.0 N
Charge moyenne
12,6356 € - 17,4371 € Demander le délai de livraison ici
71.2 mm
28.9 Nmm
Bleu
32.0 mm
84.5 mm
2445.0 N
Charge moyenne
1,0624 € - 1,4662 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
171.5 Nmm
Bleu
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
2,2247 € - 3,0702 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
19.4 Nmm
Bleu
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Charge moyenne
3,6202 € - 4,9959 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
12.8 Nmm
Bleu
20.0 mm
67.6 mm
864.0 N
Charge moyenne
  • sur 22
Ressort ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Gamme de prix
57,2054 € - 41,4532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    157.0 mm
  • Force maximale
    6432.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Gamme de prix
43,4067 € - 33,9115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    56.3 mm
  • Force maximale
    6648.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 38.6 Nmm

10234907

Gamme de prix
5,3745 € - 3,8945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    57.5 mm
  • Force maximale
    2220.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Gamme de prix
3,0191 € - 2,1877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    24.3 mm
  • Force maximale
    2230.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 23.8 Nmm

10644270

Gamme de prix
12,0801 € - 8,7537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    89.8 mm
  • Force maximale
    2135.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    56.0 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

10444757

Gamme de prix
0,827 € - 0,5993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    21.1 mm
  • Force maximale
    246.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Gamme de prix
1,0005 € - 0,725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    41.7 mm
  • Force maximale
    230.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Gamme de prix
0,8182 € - 0,5929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    19.9 mm
  • Force maximale
    372.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Gamme de prix
31,345 € - 24,4883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    91.8 mm
  • Force maximale
    5224.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10644409

Gamme de prix
52,8035 € - 38,2634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    182.4 mm
  • Force maximale
    4879.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

10636817

Gamme de prix
4,9039 € - 3,5535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    25.5 mm
  • Force maximale
    2667.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 48.6 Nmm

10636855

Gamme de prix
8,9789 € - 6,5065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    51.4 mm
  • Force maximale
    2497.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 26.3 Nmm

10643532

Gamme de prix
5,6682 € - 4,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    60.1 mm
  • Force maximale
    1579.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    55.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Gamme de prix
12,038 € - 8,7232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    135.0 mm
  • Force maximale
    1562.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Gamme de prix
3,9165 € - 2,838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    28.4 mm
  • Force maximale
    2495.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 20.1 Nmm

10637272

Gamme de prix
10,5114 € - 7,6169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    76.6 mm
  • Force maximale
    1542.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    71.2 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 28.9 Nmm

10644355

Gamme de prix
17,4371 € - 12,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    84.5 mm
  • Force maximale
    2445.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    71.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Gamme de prix
1,4662 € - 1,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    10.0 mm
  • Force maximale
    1749.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Gamme de prix
3,0702 € - 2,2247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    47.3 mm
  • Force maximale
    916.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

10631249

Gamme de prix
4,9959 € - 3,6202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    67.6 mm
  • Force maximale
    864.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm