Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
10,5532 € - 14,5635 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
121.4 Nmm
Bleu
50.0 mm
47.3 mm
5741.0 N
Charge moyenne
19,3694 € - 24,7928 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
78.3 Nmm
Bleu
50.0 mm
70.8 mm
5542.0 N
Charge moyenne
30,2657 € - 41,7667 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
46.0 Nmm
Bleu
50.0 mm
122.0 mm
5608.0 N
Charge moyenne
22,3189 € - 28,5682 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
210.8 Nmm
Bleu
63.0 mm
44.9 mm
9464.0 N
Charge moyenne
5,094 € - 7,0297 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
60.4 Nmm
Bleu
32.0 mm
40.4 mm
2438.0 N
Charge moyenne
8,3169 € - 11,4774 € Demander le délai de livraison ici
55.6 mm
37.8 Nmm
Bleu
32.0 mm
65.3 mm
2470.0 N
Charge moyenne
13,5756 € - 18,7343 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
20.0 Nmm
Bleu
32.0 mm
121.0 mm
2416.0 N
Charge moyenne
5,2476 € - 7,2416 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
107.3 Nmm
Bleu
40.0 mm
32.7 mm
3507.0 N
Charge moyenne
22,0798 € - 28,2622 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
16.7 Nmm
Bleu
32.0 mm
147.0 mm
2452.0 N
Charge moyenne
6,398 € - 8,8293 € 240 En stock
35.6 mm
89.1 Nmm
Bleu
40.0 mm
39.0 mm
3475.0 N
Charge moyenne
11,2448 € - 15,5178 € Demander le délai de livraison ici
55.6 mm
55.3 Nmm
Bleu
40.0 mm
61.8 mm
3419.0 N
Charge moyenne
15,3772 € - 21,2206 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
30.1 Nmm
Bleu
40.0 mm
113.0 mm
3397.0 N
Charge moyenne
2,0079 € - 2,771 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
49.0 Nmm
Bleu
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Charge moyenne
3,7342 € - 5,1533 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
28.5 Nmm
Bleu
25.0 mm
54.0 mm
1539.0 N
Charge moyenne
3,5612 € - 4,9145 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
15.3 Nmm
Bleu
20.0 mm
56.9 mm
870.0 N
Charge moyenne
1,0624 € - 1,4662 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
171.5 Nmm
Bleu
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
13,3653 € - 18,4441 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
139.4 Nmm
Bleu
50.0 mm
39.2 mm
5464.0 N
Charge moyenne
20,5566 € - 26,3125 € Demander le délai de livraison ici
55.6 mm
86.4 Nmm
Bleu
50.0 mm
65.1 mm
5627.0 N
Charge moyenne
25,3908 € - 35,0392 € Demander le délai de livraison ici
91.6 mm
50.8 Nmm
Bleu
50.0 mm
108.0 mm
5491.0 N
Charge moyenne
19,0342 € - 24,3638 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
247.4 Nmm
Bleu
63.0 mm
39.0 mm
9650.0 N
Charge moyenne
  • sur 22
Ressort ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 121.4 Nmm

10645840

Gamme de prix
14,5635 € - 10,5532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    47.3 mm
  • Force maximale
    5741.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 78.3 Nmm

10631270

Gamme de prix
24,7928 € - 19,3694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    70.8 mm
  • Force maximale
    5542.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 46.0 Nmm

10645819

Gamme de prix
41,7667 € - 30,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    122.0 mm
  • Force maximale
    5608.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 210.8 Nmm

10637098

Gamme de prix
28,5682 € - 22,3189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    44.9 mm
  • Force maximale
    9464.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 60.4 Nmm

10643877

Gamme de prix
7,0297 € - 5,094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    40.4 mm
  • Force maximale
    2438.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 37.8 Nmm

10644393

Gamme de prix
11,4774 € - 8,3169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    65.3 mm
  • Force maximale
    2470.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    55.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 20.0 Nmm

10644362

Gamme de prix
18,7343 € - 13,5756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    121.0 mm
  • Force maximale
    2416.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631188

Gamme de prix
7,2416 € - 5,2476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    32.7 mm
  • Force maximale
    3507.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 16.7 Nmm

10637135

Gamme de prix
28,2622 € - 22,0798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    147.0 mm
  • Force maximale
    2452.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 89.1 Nmm

10637357

Gamme de prix
8,8293 € - 6,398 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    39.0 mm
  • Force maximale
    3475.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 55.3 Nmm

10637296

Gamme de prix
15,5178 € - 11,2448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    61.8 mm
  • Force maximale
    3419.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    55.6 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

10631263

Gamme de prix
21,2206 € - 15,3772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    113.0 mm
  • Force maximale
    3397.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

10444948

Gamme de prix
2,771 € - 2,0079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    32.3 mm
  • Force maximale
    1581.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 28.5 Nmm

10637265

Gamme de prix
5,1533 € - 3,7342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    54.0 mm
  • Force maximale
    1539.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 15.3 Nmm

10643563

Gamme de prix
4,9145 € - 3,5612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    56.9 mm
  • Force maximale
    870.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Gamme de prix
1,4662 € - 1,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    10.0 mm
  • Force maximale
    1749.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 139.4 Nmm

10631195

Gamme de prix
18,4441 € - 13,3653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    39.2 mm
  • Force maximale
    5464.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 86.4 Nmm

10637142

Gamme de prix
26,3125 € - 20,5566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    65.1 mm
  • Force maximale
    5627.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    55.6 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 229.0 mm 50.8 Nmm

10637227

Gamme de prix
35,0392 € - 25,3908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    108.0 mm
  • Force maximale
    5491.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    91.6 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 247.4 Nmm

10631157

Gamme de prix
24,3638 € - 19,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    39.0 mm
  • Force maximale
    9650.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm