Menu  Rechercher

Ressort ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 86.4 Nmm

Ce ressort de compression extra-raide se conforme aux spécifications ISO 10243, la section de câble en forme de D est un remplaçant direct des autres pièces ISO 10243. Le ressort mécanique est fabriqué en alliage acier et chrome de haute résistance à la traction fournissant une robustesse inhérente pour supporter les demandes de charges lourdes, des performances supérieures dans les applications à haute contrainte et une résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C. L'extrémité carrée crée une surface portante maximale plane et fiable. Ce profil de couleur bleue est destiné à un usage moyen.
Référence Essentra :

10637142

Référence du fabricant:

1218468

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 39 26,3125 €
40 - 79 23,0811 €
80 + 20,5566 €
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

210,50 €

8 x 26,3125 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 50.0 mm
Température maximale d'application 230 °C
Déviation maximale 65.1 mm
Force maximale 5627.0 N
Déviation de fonctionnement maximale 55.6 mm
Force de fonctionnement maximale 4806.0 N
Déviation de fonctionnement optimale 34.8 mm
Longueur totale 139.0 mm
Diamètre tige 25.0 mm
Raideur de ressort 86.4 Nmm
Couleur Bleu
Matière Alliage acier chrome
Type Charge moyenne

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter