Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
3,2812 € - 4,1015 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
3,2812 € - 5,4722 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
8,0681 € - 13,4468 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
8,39 € - 13,9763 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
10,3836 € - 14,8382 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
6,0744 € - 10,124 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
1,8794 € - 2,679 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
1,6302 € - 2,3259 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Femelle
M8
1,5264 € - 2,1806 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
2,7309 € - 3,8939 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
2,8763 € - 4,1119 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
3,8835 € - 6,4794 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
6,3755 € - 10,6224 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
7,1439 € - 11,91 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
1,4849 € - 2,4713 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Femelle
M6
8,4938 € - 14,1529 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Male/Male
M10
3,7173 € - 7,4347 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
45,9059 € - 65,5725 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
82,259 € - 117,5113 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
1,381 € - 1,9729 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 40.0 Acier

20196004

Gamme de prix
4,1015 € - 3,2812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 45.0 Acier

20196059

Gamme de prix
5,4722 € - 3,2812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 50.0 Acier

20196110

Gamme de prix
13,4468 € - 8,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 45.0 Acier

20196127

Gamme de prix
13,9763 € - 8,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 55.0 Acier

20196141

Gamme de prix
14,8382 € - 10,3836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    240.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 40.0 Acier

20196172

Gamme de prix
10,124 € - 6,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 25.0 Acier

20197766

Gamme de prix
2,679 € - 1,8794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 30.0 22.0 Acier

20197797

Gamme de prix
2,3259 € - 1,6302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 40.0 Acier

20197780

Gamme de prix
2,1806 € - 1,5264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 20.0 Acier

20197834

Gamme de prix
3,8939 € - 2,7309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 40.0 Acier

20197919

Gamme de prix
4,1119 € - 2,8763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 60.0 Acier

20197971

Gamme de prix
6,4794 € - 3,8835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 45.0 Acier

20198008

Gamme de prix
10,6224 € - 6,3755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 35.0 Acier

20197988

Gamme de prix
11,91 € - 7,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 20.0 10.0 Acier

20197698

Gamme de prix
2,4713 € - 1,4849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 45.0 Acier

20195632

Gamme de prix
14,1529 € - 8,4938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 55.0 Acier

20197490

Gamme de prix
7,4347 € - 3,7173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 75.0 Acier

20197544

Gamme de prix
65,5725 € - 45,9059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 140.0 Acier

20197575

Gamme de prix
117,5113 € - 82,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 15.0 Acier

20197636

Gamme de prix
1,9729 € - 1,381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent