Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
1,2564 € - 2,5128 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M4
1,7756 € - 2,9593 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
2,2532 € - 4,5065 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
35,9688 € - 51,3781 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
90,1194 € - 128,736 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
1,163 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,163 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
2,1286 € - 4,2573 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
1,7756 € - 2,9593 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
43,1439 € - 61,6371 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
13,7271 € - 19,6043 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
1,4641 € - 2,9178 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
1,9729 € - 2,4609 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
1,8379 € - 2,2948 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
2,0975 € - 2,6167 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
9,2518 € - 15,4197 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Male/Male
M14
2,814 € - 4,683 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
2,1286 € - 4,2573 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
35,5846 € - 50,8278 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
60,5364 € - 86,4851 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 16.0 10.0 Acier

20197230

Gamme de prix
2,5128 € - 1,2564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 25.0 Acier

20197407

Gamme de prix
2,9593 € - 1,7756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 40.0 Acier

20197452

Gamme de prix
4,5065 € - 2,2532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 60.0 Acier

20196929

Gamme de prix
51,3781 € - 35,9688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 140.0 Acier

20196967

Gamme de prix
128,736 € - 90,1194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 22.0 Acier

20197322

Gamme de prix
1,9314 € - 1,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 22.0 Acier

20197339

Gamme de prix
1,9314 € - 1,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 20.0 Acier

20197391

Gamme de prix
4,2573 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 30.0 Acier

20197421

Gamme de prix
2,9593 € - 1,7756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 50.0 Acier

20196752

Gamme de prix
61,6371 € - 43,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 55.0 Acier

20196820

Gamme de prix
19,6043 € - 13,7271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 25.0 Acier

20197346

Gamme de prix
2,9178 € - 1,4641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 8.0 Acier

20197605

Gamme de prix
2,4609 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 15.0 Acier

20197643

Gamme de prix
2,2948 € - 1,8379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 15.0 Acier

20197728

Gamme de prix
2,6167 € - 2,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M14 80.0 70.0 Acier

20197513

Gamme de prix
15,4197 € - 9,2518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 35.0 Acier

20197001

Gamme de prix
4,683 € - 2,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 20.0 Acier

20197162

Gamme de prix
4,2573 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    160.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 100.0 Acier

20196905

Gamme de prix
50,8278 € - 35,5846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 100.0 Acier

20196943

Gamme de prix
86,4851 € - 60,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent