Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
34,6813 € - 49,5506 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
60,3392 € - 75,4265 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
3,655 € - 6,0848 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
2,2429 € - 3,1982 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
6,4898 € - 10,8093 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Male/Male
M12
13,8933 € - 17,3614 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Mâle/Femelle
M14
13,6337 € - 19,4797 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Mâle/Femelle
M16
14,9005 € - 21,2864 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
33,5494 € - 47,9204 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
1,2876 € - 2,5648 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M4
3,7173 € - 7,4347 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
45,9059 € - 65,5725 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
82,259 € - 117,5113 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
1,381 € - 1,9729 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 100.0 Acier

20196745

Gamme de prix
49,5506 € - 34,6813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 75.0 Acier

20196776

Gamme de prix
75,4265 € - 60,3392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 25.0 Acier

20197018

Gamme de prix
6,0848 € - 3,655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 45.0 Acier

20196998

Gamme de prix
3,1982 € - 2,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M12 75.0 45.0 Acier

20197131

Gamme de prix
10,8093 € - 6,4898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M14 80.0 40.0 Acier

20196615

Gamme de prix
17,3614 € - 13,8933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 100.0 75.0 Acier

20196684

Gamme de prix
19,4797 € - 13,6337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 40.0 Acier

20196813

Gamme de prix
21,2864 € - 14,9005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 50.0 Acier

20196882

Gamme de prix
47,9204 € - 33,5494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 16.0 20.0 Acier

20197261

Gamme de prix
2,5648 € - 1,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 55.0 Acier

20197490

Gamme de prix
7,4347 € - 3,7173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 75.0 Acier

20197544

Gamme de prix
65,5725 € - 45,9059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 140.0 Acier

20197575

Gamme de prix
117,5113 € - 82,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 15.0 Acier

20197636

Gamme de prix
1,9729 € - 1,381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent