Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | L | Matière | W | Type | WD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0484 € - 0,0538 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1378 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0502 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 En stock |
Forme CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10206560 | 0,1172 € - 0,1237 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,1701 € - 0,1797 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,048 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0573 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0837 € | 2500 En stock |
Forme CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0856 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1172 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0663 € | 2500 En stock |
En C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1108 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,0972 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,1514 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1108 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0734 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer