Menu  Rechercher

Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 200.0 mm Fer

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Référence Essentra :

10206577

Référence du fabricant:

1317773

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
625 - 3124 0,1797 €
3125 + 0,1701 €
Qté par sac standard : 625

Commande par lots de 625

Prix total :

112,31 €

625 x 0,1797 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Type 4
Matière complète Fer étiré cuivré
Couleur Naturel
Forme En C
Code produit 7318190090

Le produit 1317773 remplace:

Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 200.0 mm Acier
Référence Essentra : 10448380
Référence du fabricant: 460544

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter