Menu  Rechercher

Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Référence Essentra :

10206478

Référence du fabricant:

1317755

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2500 - 12499 0,073 €
12500 + 0,0657 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

182,50 €

2500 x 0,073 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Type 1
Matière complète Fer étiré cuivré
Forme Forme CV
Code produit 7326200090

Le produit 1317755 remplace:

Crochets de suspension en V 2.0 mm 200.0 mm Acier
Référence Essentra : 10449219
Référence du fabricant: 460526

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter