Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,8508 € - 2,0279 € Demander le délai de livraison ici
0.54 Nmm
22.35 mm
6.52 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
1,8508 € - 2,0279 € Demander le délai de livraison ici
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6213 € - 1,7647 € Demander le délai de livraison ici
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
9.34 Nmm
19.1 mm
53.32 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
1,6356 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
7.01 Nmm
25.4 mm
53.32 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2713 € Demander le délai de livraison ici
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
3,013 € - 3,2808 € Demander le délai de livraison ici
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    7.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    11.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    2.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    6.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

10438589

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    17.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 4.6 mm 22.35 mm 0.54 Nmm

10438497

Gamme de prix
2,0279 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    10.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Gamme de prix
2,0279 € - 1,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    16.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    4.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Gamme de prix
1,7647 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    5.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    8.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    9.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 19.1 mm 9.34 Nmm

10234358

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    13.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 25.4 mm 7.01 Nmm

10234365

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    53.32 N
  • Longueur de charge
    17.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    48.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    18.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    24.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    35.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    33.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    51.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Gamme de prix
3,2713 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    28.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    43.6 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Gamme de prix
3,2808 € - 3,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    37.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    60.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    11.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    13.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm