Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
3,6156 € - 3,9482 € Demander le délai de livraison ici
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
2,8982 € - 3,1633 € Demander le délai de livraison ici
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
1,5495 € - 1,693 € Demander le délai de livraison ici
0.61 Nmm
76.2 mm
26.69 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,2526 € - 2,4534 € Demander le délai de livraison ici
23.74 Nmm
22.35 mm
145.41 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,2526 € - 2,4534 € Demander le délai de livraison ici
10.73 Nmm
44.45 mm
145.41 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,2526 € - 2,4534 € Demander le délai de livraison ici
6.58 Nmm
69.85 mm
145.41 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,2526 € - 2,4534 € Demander le délai de livraison ici
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,1665 € - 2,353 € Demander le délai de livraison ici
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Acier au carbone
2,1665 € - 2,353 € Demander le délai de livraison ici
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,693 € Demander le délai de livraison ici
0.67 Nmm
69.85 mm
26.69 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Acier au carbone
2,1665 € - 2,3607 € Demander le délai de livraison ici
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Acier au carbone
  • sur 18
Ressort de compression 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    42.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    68.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    24.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    35.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    18.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    25.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    33.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    51.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    14.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    13.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    16.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    21.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    31.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Gamme de prix
3,9482 € - 3,6156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    30.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    47.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    26.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    38.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Gamme de prix
3,1421 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    15.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Gamme de prix
3,1633 € - 2,8982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    20.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    28.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 76.2 mm 0.61 Nmm

10438077

Gamme de prix
1,693 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    26.69 N
  • Longueur de charge
    32.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 22.35 mm 23.74 Nmm

10438114

Gamme de prix
2,4534 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    16.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 44.45 mm 10.73 Nmm

10438138

Gamme de prix
2,4534 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    21.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    30.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 69.85 mm 6.58 Nmm

10438176

Gamme de prix
2,4534 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    30.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    47.8 mm
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm
Ressort de compression 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Gamme de prix
2,4534 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    39.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    64.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Gamme de prix
2,353 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    127.75 N
  • Longueur de charge
    15.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Gamme de prix
2,353 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    20.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    127.75 N
  • Longueur de charge
    28.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

10438060

Gamme de prix
1,693 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    13.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    26.69 N
  • Longueur de charge
    29.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Gamme de prix
2,3607 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    28.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    127.75 N
  • Longueur de charge
    42.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm