Menu  Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
1,3486 € - 1,4634 € Demander le délai de livraison ici
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Acier au carbone
1,3702 € - 1,4931 € Demander le délai de livraison ici
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Acier au carbone
1,3702 € - 1,4931 € Demander le délai de livraison ici
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Acier au carbone
1,4233 € - 1,5495 € Demander le délai de livraison ici
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acier au carbone
Demander le délai de livraison ici
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acier au carbone
1,4491 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acier au carbone
1,4491 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,4491 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Acier au carbone
1,4921 € - 1,6213 € 330 En stock
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,4491 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Acier au carbone
1,4491 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,5495 € - 1,6787 € Demander le délai de livraison ici
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acier au carbone
1,4921 € - 1,6213 € Demander le délai de livraison ici
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Acier au carbone
1,4921 € - 1,6242 € Demander le délai de livraison ici
1.03 Nmm
57.15 mm
34.70 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Acier au carbone
1,3486 € - 1,4634 € Demander le délai de livraison ici
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acier au carbone
  • sur 18
Ressort de compression 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Gamme de prix
1,4634 € - 1,3486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    14.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Gamme de prix
1,4931 € - 1,3702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    8.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Gamme de prix
1,4931 € - 1,3702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    21.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    24.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Gamme de prix
1,5495 € - 1,4233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    12.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Gamme de prix
1,5782 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    6.1 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Gamme de prix
1,5782 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    4.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Gamme de prix
1,5782 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    19.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    63.03 N
  • Longueur de charge
    28.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Gamme de prix
1,6213 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    34.70 N
  • Longueur de charge
    6.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    7.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    16.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    11.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Gamme de prix
1,5782 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    20.1 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Gamme de prix
1,5782 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    63.03 N
  • Longueur de charge
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    10.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Gamme de prix
1,6787 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    4.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Gamme de prix
1,6213 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    8.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    34.70 N
  • Longueur de charge
    11.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 57.15 mm 1.03 Nmm

10437872

Gamme de prix
1,6242 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    34.70 N
  • Longueur de charge
    23.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Gamme de prix
1,4634 € - 1,3486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm