Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4221 € - 1,5488 € | Demander le délai de livraison ici |
2.49 Nmm
2.49 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 10437995 | 1,4925 € - 1,6333 € | Demander le délai de livraison ici |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
|
| 1,5206 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5206 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,4221 € - 1,5488 € | Demander le délai de livraison ici |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,4221 € - 1,5488 € | Demander le délai de livraison ici |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5206 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 10438312 | 2,1261 € - 2,3167 € | Demander le délai de livraison ici |
4.55 Nmm
4.55 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
|
| 2,1261 € - 2,3091 € | Demander le délai de livraison ici |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1261 € - 2,3167 € | Demander le délai de livraison ici |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
6.58 Nmm
6.58 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,5766 € - 2,8019 € | Demander le délai de livraison ici |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5206 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
37.23 Nmm
37.23 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
15.67 Nmm
15.67 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
7.30 Nmm
7.30 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2106 € - 2,4077 € | Demander le délai de livraison ici |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5206 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer