Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3357 € - 0,373 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7314 € - 0,8127 € | 398 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4594 € - 0,5724 € | 3200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5855 € - 0,7323 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,6913 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,495 € - 0,55 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 866 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,346 € - 0,4332 € | 4591 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | 361 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,877 € - 0,877 € | 10 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3483 € - 0,387 € | 294 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 896 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10197943 | 0,4687 € - 0,5208 € | 758 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,3565 € - 0,4468 € | 869 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6785 € - 0,8469 € | 1471 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9297 € - 1,1629 € | 4414 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,27 € - 1,4112 € | 78 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,6052 € - 0,6725 € | 137 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1178 € - 1,242 € | 900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7473 € - 0,8303 € | 1000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm