Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1575 € - 2,3972 € | 10 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9035 € - 1,0039 € | 450 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8371 € - 1,1882 € | 900 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9333 € - 1,3247 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7356 € - 0,8173 € | 70 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4601 € - 1,6223 € | 1100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,6716 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8204 € - 1,5601 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3697 € - 2,633 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7562 € - 0,8402 € | 2800 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4607 € - 1,623 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,505 € - 0,8207 € | 58 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,428 € - 3,1078 € | 3858 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,774 € - 1,1707 € | 15 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1339 € - 1,8248 € | 2000 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,4615 € | 8000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3615 € - 0,5882 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3471 € | 700 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,6223 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9565 € - 1,1949 € | 478 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm