Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,046 € - 2,2867 € | 27370 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,4296 € | 342 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5761 € - 0,7217 € | 33642 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3483 € - 0,387 € | 294 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 1096 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,9793 € | 207 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | 361 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,5352 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2468 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1769 € - 0,3231 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4797 € - 1,6441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7025 € - 0,7806 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7073 € - 1,3874 € | 5008 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6126 € - 0,9656 € | 3000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8497 € - 1,6716 € | 1800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9016 € - 1,0017 € | 3000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2068 € - 6,4774 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4641 € - 0,5157 € | 300 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3543 € | 1768 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7133 € - 2,4377 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm