Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8766 € | 6658 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 1,2925 € | 8000 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2632 € - 0,4777 € | 14418 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3203 € - 1,0911 € | 5590 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4151 € - 1,4129 € | 3600 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4964 € - 1,6933 € | 7600 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4361 € - 0,7087 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4095 € - 0,6644 € | 12910 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3271 € | 4742 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 1,157 € | 5700 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4777 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5839 € - 1,2869 € | 84700 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,472 € - 0,7647 € | 810 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4074 € | 5500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2786 € - 0,5084 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 1,2413 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2008 € - 0,3687 € | 6 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,4232 € | 4800 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4931 € - 1,6849 € | 17280 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm