Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3113 € - 0,505 € 3182 En stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 1939 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 29500 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Acier

20125356

Gamme de prix
0,505 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
3182 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 15.0 mm

20125424

Gamme de prix
1,3859 € - 0,406 €

Niveaux de stock
1939 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué