Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3142 € - 1,2082 € | 57900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 60120 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1979 € - 0,3666 € | 2020 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 2,6503 € | 9245 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,548 € | 12423 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 19200 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,33 € - 1,1268 € | 7550 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3529 € | 6700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1688 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4042 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,5409 € | 7503 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 1,0967 € | 429 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4763 € | 5100 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1817 € | 7598 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8037 € - 1,574 € | 6500 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7259 € - 1,4233 € | 217 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3802 € - 0,6184 € | 1715 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer