Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,406 € | 16300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 3,3933 € | 6848 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3746 € | 500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4074 € | 2819 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,3759 € | 4897 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 3700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6168 € - 0,6853 € | 8367 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 1,2835 € | 9460 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 1,1268 € | 4800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1852 € - 0,3357 € | 26000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2553 € - 0,9792 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 1,1208 € | 53790 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,3914 € | 42000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,363 € - 0,6722 € | 9270 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5236 € | 510 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,1862 € | 14717 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3162 € - 1,0765 € | 13000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,284 € - 0,5208 € | 10700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm