Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2061 € - 0,3761 € | 20900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3384 € | 10600 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,4573 € | 15860 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 1,1509 € | 42040 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,1862 € | 14717 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3162 € - 1,0765 € | 13000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4132 € - 1,4161 € | 3300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,425 € | 6830 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3746 € | 500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 1,2925 € | 8000 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8766 € | 6658 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2632 € - 0,4777 € | 14418 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3203 € - 1,0911 € | 5590 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,5351 € | 7429 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3443 € - 1,172 € | 6270 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 1,3485 € | 10200 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 3700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm