Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9709 € - 1,7133 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2995 € - 0,3328 € | 9900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7223 € - 3,0247 € | 4475 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0361 € - 1,1513 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0875 € - 1,9226 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9521 € - 1,0579 € | 1275 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3121 € - 1,4579 € | 1250 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,0506 € - 4,6247 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,003 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6686 € - 1,3114 € | 1250 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,783 € - 3,3989 € | 975 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4187 € - 6,7281 € | 150 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 3,3573 € | 3624 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,4046 € | 2100 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 18829 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3908 € - 7,6057 € | 100 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7685 € - 0,8539 € | 2400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8197 € - 0,9108 € | 1250 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0142 € - 3,3491 € | 325 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0373 € - 2,6256 € | 4525 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer