Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,8736 € - 2,0818 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
40.0 mm
10630716 2,6432 € - 2,9369 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
80.0 mm
2,2644 € - 2,516 € 621 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
3,9547 € - 4,3941 € 1000 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
90.0 mm
0,2855 € - 0,3172 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Zingué
5.0 mm
15.0 mm
0,2479 € - 0,2755 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Zingué
5.0 mm
30.0 mm
2,5228 € - 2,8031 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
25.0 mm
4,8748 € - 5,4165 € 100 En stock
M8
13.0 mm
Nickelé
14.0 mm
60.0 mm
0,2024 € - 0,2249 € 400 En stock
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
6.0 mm
0,2085 € - 0,2317 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
11.0 mm
0,3677 € - 0,4085 € 537 En stock
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
20.0 mm
0,263 € - 0,2923 € 1181 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
6.0 mm
0,2126 € - 0,2363 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Zingué
5.0 mm
12.0 mm
0,2382 € - 0,2647 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Zingué
5.0 mm
25.0 mm
0,2024 € - 0,2249 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
7.0 mm
0,3541 € - 0,3935 € 199 En stock
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
15.0 mm
0,3258 € - 0,3621 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
30.0 mm
0,3294 € - 0,4152 € 543 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
8.0 mm
0,3097 € - 0,3441 € 998 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3838 € 201 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10198827

Gamme de prix
2,0818 € - 1,8736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716

Gamme de prix
2,9369 € - 2,6432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Gamme de prix
2,516 € - 2,2644 €

Niveaux de stock
621 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Gamme de prix
4,3941 € - 3,9547 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Gamme de prix
0,3172 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Gamme de prix
0,2755 € - 0,2479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Gamme de prix
2,8031 € - 2,5228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Gamme de prix
5,4165 € - 4,8748 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10199008

Gamme de prix
0,2249 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10634189

Gamme de prix
0,2317 € - 0,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Gamme de prix
0,4085 € - 0,3677 €

Niveaux de stock
537 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Gamme de prix
0,2923 € - 0,263 €

Niveaux de stock
1181 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Gamme de prix
0,2363 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10630594

Gamme de prix
0,2249 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10199046

Gamme de prix
0,3935 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10199084

Gamme de prix
0,3621 € - 0,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Gamme de prix
0,4152 € - 0,3294 €

Niveaux de stock
543 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Gamme de prix
0,3441 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Gamme de prix
0,3838 € - 0,3454 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué