Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3794 € - 0,4215 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
18.0 mm
0,3719 € - 0,4133 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
18.0 mm
0,5441 € - 0,6045 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
15.0 mm
0,313 € - 0,3477 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
7.0 mm
0,3357 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
12.0 mm
0,3831 € - 0,4256 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
20.0 mm
0,319 € - 0,3545 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
6.0 mm
0,8236 € - 0,9151 € 5101 En stock
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
35.0 mm
0,464 € - 0,5155 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
8.0 mm
0,3905 € - 0,4339 € 400 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
10.0 mm
0,7183 € - 0,7981 € 100 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
20.0 mm
0,4364 € - 0,4849 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
10.0 mm
0,9477 € - 1,1809 € 500 En stock
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
20.0 mm
0,5842 € - 0,6492 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
12.0 mm
0,7661 € - 0,8513 € 1000 En stock
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
40.0 mm
0,3004 € - 0,3338 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
5.0 mm
0,3729 € - 0,4144 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
12.0 mm
0,2629 € - 0,2921 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Zingué
5.0 mm
20.0 mm
0,434 € - 0,4822 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Nickelé
7.0 mm
12.0 mm
0,5837 € - 0,6318 € 800 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Gamme de prix
0,4215 € - 0,3794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Gamme de prix
0,4133 € - 0,3719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Gamme de prix
0,6045 € - 0,5441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Gamme de prix
0,3477 € - 0,313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Gamme de prix
0,373 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Gamme de prix
0,4256 € - 0,3831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Gamme de prix
0,3545 € - 0,319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Gamme de prix
0,9151 € - 0,8236 €

Niveaux de stock
5101 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Gamme de prix
0,5155 € - 0,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Gamme de prix
0,4339 € - 0,3905 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Gamme de prix
0,7981 € - 0,7183 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Gamme de prix
0,4849 € - 0,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10201060

Gamme de prix
1,1809 € - 0,9477 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Gamme de prix
0,6492 € - 0,5842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10201107

Gamme de prix
0,8513 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Gamme de prix
0,3338 € - 0,3004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10637388

Gamme de prix
0,4144 € - 0,3729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622

Gamme de prix
0,2921 € - 0,2629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669

Gamme de prix
0,4822 € - 0,434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337271

Gamme de prix
0,6318 € - 0,5837 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé