Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2581 € - 0,2868 € 2181 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
6.0 mm
0,3186 € - 0,354 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
10.0 mm
0,2723 € - 0,3026 € 68 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
14.0 mm
0,3395 € - 0,3773 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
18.0 mm
0,383 € - 0,4256 € 35 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
35.0 mm
0,3169 € - 0,3522 € 2005 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
8.0 mm
0,3508 € - 0,3898 € 565 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
15.0 mm
0,3186 € - 0,354 € 75 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
9.0 mm
0,257 € - 0,2856 € 405 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
13.0 mm
0,3233 € - 0,4074 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
8.0 mm
0,3182 € - 0,397 € 906 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,3141 € - 0,349 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
7.0 mm
0,3182 € - 0,397 € 700 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
11.0 mm
0,3747 € - 0,4163 € 600 En stock
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
25.0 mm
0,3392 € - 0,3769 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,4237 € - 0,4708 € 2913 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
50.0 mm
0,338 € - 0,4207 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
10.0 mm
0,3823 € - 0,4754 € 108 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
18.0 mm
0,4983 € - 0,5537 € 4130 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
18.0 mm
0,3071 € - 0,3413 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Sans finition
6.0 mm
6.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Gamme de prix
0,2868 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
2181 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10199145

Gamme de prix
0,354 € - 0,3186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10199183

Gamme de prix
0,3026 € - 0,2723 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Gamme de prix
0,3773 € - 0,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Gamme de prix
0,4256 € - 0,383 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10199329

Gamme de prix
0,3522 € - 0,3169 €

Niveaux de stock
2005 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Gamme de prix
0,3898 € - 0,3508 €

Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Gamme de prix
0,354 € - 0,3186 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10199176

Gamme de prix
0,2856 € - 0,257 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Gamme de prix
0,4074 € - 0,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Gamme de prix
0,397 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
906 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10199114

Gamme de prix
0,349 € - 0,3141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Gamme de prix
0,397 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Gamme de prix
0,4163 € - 0,3747 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Gamme de prix
0,3769 € - 0,3392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Gamme de prix
0,4708 € - 0,4237 €

Niveaux de stock
2913 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Gamme de prix
0,4207 € - 0,338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Gamme de prix
0,4754 € - 0,3823 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Gamme de prix
0,5537 € - 0,4983 €

Niveaux de stock
4130 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Gamme de prix
0,3413 € - 0,3071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition