Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4208 € - 2,0198 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 4350 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2883 € - 2,5425 € | 10 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zingué
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6799 € - 0,8469 € | 999 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,5097 € | 400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8335 € - 1,0404 € | 794 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5442 € - 0,6047 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0982 € - 1,3735 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7281 € - 0,9116 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0169 € - 1,2727 € | 2183 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2249 € - 1,361 € | 1260 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1964 € - 2,4522 € | 1450 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,865 € - 1,0786 € | 800 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7179 € - 0,7976 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3168 € - 2,5876 € | 98 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9849 € - 1,2292 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4969 € - 2,7721 € | 970 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7958 € - 0,9929 € | 2739 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 1,1411 € | 2000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1287 € - 1,4116 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer