Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7687 € - 0,8349 € | 1096 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9852 € - 4,428 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2363 € | 1000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2302 € - 2,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8233 € - 4,2481 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3478 € - 4,8292 € | 4 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2644 € - 2,516 € | 621 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,2647 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3097 € - 0,3441 € | 998 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2775 € - 0,3083 € | 768 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3315 € - 0,3683 € | 1000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3172 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,277 € | 500 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,813 € - 2,0145 € | 3099 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1077 € - 3,453 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9507 € - 1,1869 € | 754 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3677 € - 0,4085 € | 537 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,653 € - 7,0304 € | 4118 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2408 € - 1,3787 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,4149 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer