Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3454 € - 0,3838 € | 201 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1551 € - 5,7279 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3097 € - 0,3441 € | 998 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1077 € - 3,453 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3315 € - 0,3683 € | 1000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,277 € | 500 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3478 € - 4,8292 € | 4 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,7355 € - 3,0395 € | 299 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8233 € - 4,2481 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9852 € - 4,428 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4337 € | 4209 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5521 € - 0,6134 € | 898 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3172 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,2755 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5761 € - 0,7221 € | 5492 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4337 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2302 € - 2,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5228 € - 2,8031 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nickelé
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2024 € - 0,2249 € | 1300 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer