Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3694 € - 0,4104 € 6600 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
6.5 mm
13.0 mm
0,4232 € - 0,6872 € 40 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
1,4778 € - 3,2282 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
10.0 mm
45.0 mm
0,2595 € - 0,2883 € 13300 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
2.5 mm
5.0 mm
2,7223 € - 3,0247 € 4475 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
0,9521 € - 1,0579 € 1375 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
10.0 mm
55.0 mm
2,6652 € - 2,9613 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
50.0 mm
0,9709 € - 1,7133 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
1,033 € - 1,1478 € 1004 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
40.0 mm
1,0361 € - 1,1513 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
50.0 mm
0,9519 € - 1,0577 € 125 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
10.0 mm
45.0 mm
1,9223 € - 2,5352 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
30.0 mm
1,2468 € - 2,2095 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
0,1769 € - 0,3231 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
1,4797 € - 1,6441 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
40.0 mm
4,2068 € - 6,4774 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Zingué
15.0 mm
35.0 mm
0,5176 € - 0,5751 € 4600 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
35.0 mm
0,617 € - 1,2105 € 13 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
4.0 mm
8.0 mm
1,8248 € - 3,4824 € 954 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
70.0 mm
1,0283 € - 1,1425 € 3254 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
70.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Gamme de prix
0,4104 € - 0,3694 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10225653

Gamme de prix
0,6872 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226377

Gamme de prix
3,2282 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10225684

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2595 €

Niveaux de stock
13300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Gamme de prix
3,0247 € - 2,7223 €

Niveaux de stock
4475 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Gamme de prix
1,0579 € - 0,9521 €

Niveaux de stock
1375 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226414

Gamme de prix
2,9613 € - 2,6652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10226100

Gamme de prix
1,7133 € - 0,9709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10226599

Gamme de prix
1,1478 € - 1,033 €

Niveaux de stock
1004 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Gamme de prix
1,1513 € - 1,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Gamme de prix
1,0577 € - 0,9519 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Gamme de prix
2,5352 € - 1,9223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Gamme de prix
2,2095 € - 1,2468 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Gamme de prix
0,3231 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Gamme de prix
1,6441 € - 1,4797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Gamme de prix
6,4774 € - 4,2068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Gamme de prix
0,5751 € - 0,5176 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Gamme de prix
1,2105 € - 0,617 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Gamme de prix
3,4824 € - 1,8248 €

Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Gamme de prix
1,1425 € - 1,0283 €

Niveaux de stock
3254 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué